Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KST43-200 |
KST44-150 |
KST44-200 |
KST45-200 |
KST48-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Numero di ingressi del condotto | Profondità interna (mm) | Integrità del circuito | Larghezza in numero di spazi modulari | Numero di aperture per piastre flangiate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.00 € | 1 | 3 giorni | 250 | 225 | 200 | 76 | 200 | Altro | 15 | 4 | |||
305.00 € | 1 | 27 giorni | 375 | 175 | 150 | 100 | 150 | Altro | 15 | 4 | |||
334.00 € | 1 | 3 giorni | 375 | 225 | 200 | 100 | 200 | Altro | 15 | 4 | |||
400.00 € | 1 | 3 giorni | 500 | 225 | 200 | 3 | 200 | Nessuno | 17 | 5 | |||
486.00 € | 1 | 3 giorni | 750 | 225 | 200 | 0 | 200 | Altro | 17 | 6 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Classe di protezione | II | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 375 | Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | falso |
Protezione superficie | Altro | Numero di file | 0 | Tipo di copertura | Copertura |
Possibilità di estensione | vero | Materiale alloggiamento | Plastica | Idoneo per uso esterno | vero |
Resilienza agli impatti | IK10 | Numero di moduli | 1 | Tipo di porta | Nessuno |
Grado di protezione (IP) | IP65 | Copertura trasparente/porta | vero | Con bloccaggio | falso |
Idoneo per protezione contro i fulmini | vero | Corrente nominale (In)(A) | 1600 | Armadio spessore piastra(mm) | 6 |
Spessore lamiera porta/copertura(mm) | 6 | Modello da copertura | Chiuso | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Profondità di incasso(mm)
Numero di ingressi del condotto
Profondità interna(mm)
Integrità del circuito
Larghezza in numero di spazi modulari
Numero di aperture per piastre flangiate
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali