Sezione d'angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XSC200606

Codice componente
XSC200606
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,605.90 €

1 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 650 Altezza(mm) 2000
Profondità(mm) 650 Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio falso
Numero di ante 0 Numero di serrature 0 Versione EMC vero
Con anta vetrata falso Qualità materiale Altro Materiale Acciaio
Resilienza agli impatti IK10 Grado di protezione (IP) IP55 Idoneo per allestimento esterno falso
Idoneità per montaggio metrico falso Piastra di montaggio a profondità regolabile falso Agganciabile vero
Con anta ventilata falso Possibilità di fissaggio a parete vero Finitura superficie Rivestimento a polvere
Con anta posteriore falso Incassato a muro falso Tetto spiovente falso
Possibilità di installazione a pavimento vero Fissaggio montante falso Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Sezione d'angolo, il codice articolo è il seguente: XSC200606.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XSC200606.

Supporto tecnico