Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CI/E-PKZ01-XSVB
Larghezza(mm) | 70 | Modello | Montaggio superficiale | Altezza(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 32.5 | Con copertura trasparente | falso | Idoneo per arresto di emergenza | falso |
Materiale alloggiamento | Plastica | Grado di protezione (IP) | IP65 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Funzione di lucchetto, il codice articolo è il seguente: CI/E-PKZ01-XSVB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CI/E-PKZ01-XSVB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali