Recinzione per montaggio su superficie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-I1M-SAL
M22-I1MGE-SAL
M22-I3M-SAL
M22-IY1-XPV60
M30-FI1
M30-FI2
M30-FI3
M30-FI4
M30-FI4-PV
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Diametro aperture
(mm)
Numero di postazioni di comando Coperchio dell’alloggiamento del colore Materiale alloggiamento Grado di protezione (NEMA)

107.64 €

1 4 giorni 678479221GrigioAlluminio4X

184.55 €

1 4 giorni 678479221GialloAlluminio4X

168.24 €

1 4 giorni 6784180223GrigioAlluminio4X

27.49 €

1 4 giorni 803070221GialloPlastica4X

18.03 €

1 27 giorni 43131.544301GrigioPlastica

23.12 €

1 28 giorni 4318844302GrigioPlastica

25.67 €

1 28 giorni 4324444303GrigioPlastica

32.36 €

1 28 giorni 4330144304GrigioPlastica

32.36 €

1 28 giorni 4330144304GrigioPlastica

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alloggiamento di tipo costruttivo Alloggiamento per montaggio su superficie Grado di protezione (IP) IP67/IP69K Alloggiamento di qualità dei materiali Altro

Supporto tecnico