Scatola tenditore di cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-K/AS/G/CU/VB

Codice componente
ZSD-K/AS/G/CU/VB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

331.14 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 250 Altezza(mm) 355 Profondità(mm) 150
Tipo collegamento Barra collettrice Sezione trasversale max. del cavo in ingresso(mm²) 120 Sezione trasversale max. del cavo di collegamento(mm²) 120
Numero di poli 5 Grado di protezione (IP) IP30 Montaggio lungo la recinzione vero
Montaggio sopra la recinzione falso Montaggio sotto la recinzione falso

Si trova sulla pagina di Scatola tenditore di cavi, il codice articolo è il seguente: ZSD-K/AS/G/CU/VB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-K/AS/G/CU/VB.

Supporto tecnico