Recinzione MCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE/I23E
AE/I43E
AE/I43E/T
AE/I44E
AE/I44E/T
AV/I44-125
AV/I44-200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di protezione Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Protezione superficie Numero di file Tipo di copertura Numero di ingressi del condotto Versione EMC Profondità interna
(mm)
Guida DIN Integrità del circuito Larghezza in numero di spazi modulari Idoneo per uso esterno Resilienza agli impatti Numero di moduli Tipo di chiusura Tipo di porta Idoneo per protezione contro i fulmini Corrente nominale (In)
(A)
Armadio spessore piastra
(mm)
Spessore lamiera porta/copertura
(mm)
Numero di aperture per piastre flangiate Grado di protezione (NEMA)

130.10 €

1 11 giorni -250187.5150-1Porta-falso150vero-9---Altro-------

255.50 €

1 63 giorni -250375150-3Porta-falso150vero-9---Altro-------

384.65 €

1 27 giorni -250375150-3Porta-falso150vero-9---Altro-------

380.90 €

1 90 giorni -375375150-3Porta-falso150vero-15---Altro-------

584.57 €

1 4 giorni -375375150-3Porta-falso150vero-15---Altro-------

300.80 €

1 11 giorni II375375150Altro3Opzionale100-125-Altro15veroIK101-Nessunovero1600664Altro

334.70 €

1 5 giorni II375375225Altro3Opzionale100-200-Altro15veroIK101-Nessunovero1600664Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Grigio Numero RAL 7035
Con piastra di montaggio falso Profondità di incasso(mm) 100 Possibilità di estensione falso
Materiale alloggiamento Plastica Grado di protezione (IP) IP65 Copertura trasparente/porta vero
Con bloccaggio falso Modello da copertura Chiuso

Supporto tecnico