Recinzione Ci-APZ con MM43 + 1x guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CI43E-150-APZ

Codice componente
CI43E-150-APZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

173.46 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Classe di protezione II Colore Grigio
Larghezza(mm) 250 Altezza(mm) 375 Profondità(mm) 175
Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio vero Protezione superficie Altro
Profondità di incasso(mm) 150 Numero di file 1 Tipo di copertura Copertura
Numero di ingressi del condotto 76 Possibilità di estensione vero Profondità interna(mm) 150
Materiale alloggiamento Plastica Integrità del circuito Nessuno Larghezza in numero di spazi modulari 15
Idoneo per uso esterno vero Resilienza agli impatti IK10 Numero di moduli 1
Tipo di porta Nessuno Grado di protezione (IP) IP65 Copertura trasparente/porta vero
Con bloccaggio falso Idoneo per protezione contro i fulmini vero Corrente nominale (In)(A) 1600
Armadio spessore piastra(mm) 6 Spessore lamiera porta/copertura(mm) 6 Modello da copertura Chiuso
Numero di aperture per piastre flangiate 4 Grado di protezione (NEMA) Altro

Si trova sulla pagina di Recinzione Ci-APZ con MM43 + 1x guida, il codice articolo è il seguente: CI43E-150-APZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CI43E-150-APZ.

Supporto tecnico