Staffa di fissaggio a parete per involucro Ci

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W4/8-CI
W6/12-CI
W8/16-CI
W10/20-CI
W16/32-CI
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità
(mm)

24.89 €

1 4 giorni 625

26.50 €

1 4 giorni 875

28.75 €

1 4 giorni 1125

30.74 €

1 6 giorni 1375

38.19 €

1 5 giorni 2125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 95 Modello Staffa di montaggio
Altezza(mm) 50 Numero RAL 7035 Materiale Acciaio

Supporto tecnico