Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XPFMC75
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 196 | Modello | Copertura |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 74 | Profondità(mm) | 20 | Numero RAL | 0 |
Posizione di montaggio | Spazio per i cavi | Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Striscia di chiusura, il codice articolo è il seguente: XPFMC75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XPFMC75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali