Set staffe per fissaggio da XVTL-IC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XVTL-IC/BRA/SET

Codice componente
XVTL-IC/BRA/SET
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.16 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 71 Modello Staffa di montaggio
Altezza(mm) 151 Profondità(mm) 51 Numero RAL 0
Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Set staffe per fissaggio da XVTL-IC, il codice articolo è il seguente: XVTL-IC/BRA/SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XVTL-IC/BRA/SET.

Supporto tecnico