Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D02-LTS/63-3-HK |
QSA630-3/1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Ingresso cavi | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq (kA) | Dimensioni della costruzione | Grado di protezione (IP), lato frontale | Idoneo per fusibili | Azionamento del motore integrato | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Versione come installazione di arresto di emergenza | Tipo di elemento di comando | Versione come interruttore principale | Versione come interruttore di sicurezza | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V (kW) | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw (kA) | Idoneo per il montaggio a terra | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | Idoneo per montaggio su barre di distribuzione | Tensione di esercizio nominale max. Ue AC (V) | Con protezione dagli errori | Azionamento motore opzionale | Elementi di controllo della posizione | Dotato di connettori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.67 € | 3 | 10 giorni | 63 | 400 | - | - | 3 | - | D02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1,801.92 € | 1 | 27 giorni | - | - | Altro | 630 | 4 | 50 | - | IP00 | NH3 | falso | Collegamento a vite | falso | Altro | vero | falso | 375 | 0 | vero | falso | falso | 690 | falso | falso | Lato anteriore | vero |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Ingresso cavi
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA)
Dimensioni della costruzione
Grado di protezione (IP), lato frontale
Idoneo per fusibili
Azionamento del motore integrato
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Versione come installazione di arresto di emergenza
Tipo di elemento di comando
Versione come interruttore principale
Versione come interruttore di sicurezza
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA)
Idoneo per il montaggio a terra
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori
Idoneo per montaggio su barre di distribuzione
Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V)
Con protezione dagli errori
Azionamento motore opzionale
Elementi di controllo della posizione
Dotato di connettori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali