Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH3-ME450-AVE |
NZMH3-ME450-SVE |
NZMN3-ME450-AVE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Costruzione del dispositivo | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,262.69 € | 1 | 25 giorni | 150 | 185 | 346 | 260 | Collegamento a vite | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 450|6300 | |||
2,937.58 € | 1 | 25 giorni | 150 | 140 | 215.2 | 335 | Altro | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | 900|5400 | |||
2,977.92 € | 1 | 25 giorni | 50 | 185 | 346 | 260 | Collegamento a vite | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 450|6300 |
Loading...
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 250 | Con interruttore ausiliario integrato | falso | Corrente permanente nominale Iu(A) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Con sgancio di minima tensione integrato | falso | Numero di poli | 3 | Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 225|450 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con protezione termica | vero |
Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Tecnica di spegnimento | Elettronico | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) | 132 |
Sensibile alla mancanza di fase | vero |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Costruzione del dispositivo
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali