Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AFDD-10/2/B/003-A |
AFDD-10/2/C/003-A |
AFDD-13/2/B/003-A |
AFDD-13/2/C/003-A |
AFDD-16/2/B/001-A |
AFDD-16/2/B/003-A |
AFDD-16/2/C/003-A |
AFDD-25/2/C/003-A |
AFDD-40/2/C/003-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Caratteristica di disinnesto | Corrente di guasto nominale (mA) | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito conf. EN 61009 (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202.11 € | 1 | 4 giorni | 10 | B | 0.03 | 10 | |||
202.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | C | 0.03 | 10 | |||
202.11 € | 1 | 4 giorni | 13 | B | 0.03 | 10 | |||
202.11 € | 1 | 23 giorni | 13 | C | 0.03 | 10 | |||
220.06 € | 1 | 18 giorni | 16 | B | 0.01 | 10 | |||
202.11 € | 1 | 4 giorni | 16 | B | 0.03 | 10 | |||
202.11 € | 1 | 4 giorni | 16 | C | 0.03 | 10 | |||
202.11 € | 1 | 17 giorni | 25 | C | 0.03 | 6 | |||
202.11 € | 1 | 4 giorni | 40 | C | 0.03 | 6 |
Loading...
Frequenza(Hz) | 50 | Profondità di incasso(mm) | 67 | Tensione nominale(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 2 | Tipo di corrente di dispersione | A | Classe limite della corrente | 3 |
Categoria di sovratensione | 3 | Grado di inquinamento | 2 | Larghezza in numero di spazi modulari | 3 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Commutazione in corso N-neutrale | falso | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito IEC 60947-2(kA) | 0 |
Dispositivo ausiliario corrente di commutazione nominale(A) | 0 | Dispositivo ausiliario tensione nominale(V) | 230 | Apparecchiatura ausiliaria del tipo a tensione di controllo | AC |
Apparecchiatura aggiuntiva allegata alla consegna | Interruttore di protezione antincendio |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Caratteristica di disinnesto
Corrente di guasto nominale(mA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito conf. EN 61009(kA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali