Interruttore, 3p, 140 A, modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH2-ME140-SVE
NZMN2-ME140-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC
(kA)

1,519.00 €

1 19 giorni 150

1,257.76 €

1 37 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 105 Altezza(mm) 245 Profondità(mm) 180
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 75 Con interruttore ausiliario integrato falso Corrente permanente nominale Iu(A) 140
Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3 Tensione di esercizio nominale(V) 690|690
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 70|140 Grado di protezione (IP) IP20 Con protezione termica vero
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Tecnica di spegnimento Elettronico
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 45 Sensibile alla mancanza di fase vero Costruzione del dispositivo Tecnica a innesto del dispositivo integrata
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 140|1960

Supporto tecnico