Convertitore di misura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-MG/WAK40
Z-MG/WAK50
Z-MG/WAK80
Z-MG/WAS100
Z-MG/WAS150
Z-MG/WAS200
Z-MG/WAS250
Z-MG/WAS400
Z-MG/WAS600
Z-MG/WAS800
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di precisione Larghezza apertura
(mm)
Altezza apertura
(mm)
Diametro di apertura
(mm)
Corrente nominale primaria
(A)

43.62 €

1 4 giorni 3002240

43.62 €

1 15 giorni 3002250

43.62 €

1 13 giorni 3002280

45.23 €

1 9 giorni 130.723.60100

45.23 €

1 4 giorni 130.723.60150

45.23 €

1 13 giorni 130.723.60200

45.23 €

1 41 giorni 0.530.723.60250

45.23 €

1 6 giorni 0.530.723.60400

65.09 €

1 41 giorni 0.540.440.40600

95.76 €

1 12 giorni 0.550.712.70800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Convertitore di corrente in passata Calibrato falso Numero di ingressi primari 1
Con guida in rame falso Montaggio a scatto vero Collegamento secondario Collegamento a innesto
Potenza apparente nominale secondaria(VA) 0 Corrente secondaria nominale(A) 5 Fattore limitante di sovracorrente FS 5
Con protezione antiurto falso

Supporto tecnico