A bilanciere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CWIZ-01/09
CWIZ-01/31
CWIZ-01/33
CWIZ-01/37
CWIZ-01/38
CWIZ-01/51
CWIZ-02/09
CWIZ-02/31
CWIZ-02/33
CWIZ-02/51
CWIZ-04/09
CWIZ-04/31
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Modello Protezione superficie Tipo di serraggio Contrassegno/indicazione Numero RAL (simile) Finitura superficie Idoneo per grado di protezione (IP) Idoneo per connettore sensore a sfioramento per sistema bus

9.03 €

1 4 giorni NeroBilanciere singoloNon trattataAltroSenza contrassegno9005OpacoIP20vero

3.39 €

10 4 giorni BiancoBilanciere singoloNon trattataMontaggio a morsettoSenza contrassegno9010LucidoIP20vero

10.27 €

1 14 giorni ArgentoBilanciere singoloLaccatoMontaggio a morsettoSenza contrassegno7001LucidoIP20vero

3.39 €

10 4 giorni BiancoBilanciere singoloNon trattataMontaggio a morsettoSenza contrassegno9016LucidoAltrofalso

3.39 €

10 4 giorni BiancoBilanciere singoloNon trattataMontaggio a morsettoSenza contrassegno9003LucidoAltrofalso

4.13 €

1 13 giorni BiancoBilanciere singoloNon trattataMontaggio a morsetto"Simbolo ""frecce"""9010LucidoIP20vero

12.78 €

1 4 giorni NeroBilanciere in due partiNon trattataAltroSenza contrassegno9005OpacoIP20vero

5.43 €

10 6 giorni BiancoBilanciere in due partiNon trattataMontaggio a morsettoSenza contrassegno9010LucidoIP20vero

16.98 €

1 37 giorni ArgentoBilanciere in due partiLaccatoMontaggio a morsettoSenza contrassegno7001LucidoIP20vero

5.83 €

1 18 giorni BiancoBilanciere in due partiNon trattataMontaggio a morsetto"Simbolo ""frecce"""9010LucidoIP20vero

21.67 €

1 4 giorni NeroAltroNon trattataAltroSenza contrassegno9005OpacoIP20vero

7.05 €

1 4 giorni BiancoAltroNon trattataMontaggio a morsettoSenza contrassegno9010LucidoIP20vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Senza alogeni vero Utilizzo Interruttore/pulsante Qualità materiale Termoplastica
Materiale Plastica Monitoraggio finestra/uscita luce falso Resilienza agli impatti IK00
Con area di etichettatura falso Con lente/simbolo intercambiabile falso Simbolo scansionabile/senza barriere falso

Supporto tecnico