Joystick; 2 posizioni; verticale; fermo; stelo in metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-WRJS2V
M22S-WRJS2V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di livelli di commutazione Anello frontale colorato

80.55 €

5 22 giorni 0Cromatura

80.55 €

5 25 giorni 1Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione 0 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) 0 Montaggio centrale, diametro del foro(mm) 22.5
Numero di direzioni di attivazione 2 Con rientro in posizione 0 falso Segnale di uscita analogico configurabile falso
Grado di protezione (IP) IP66 Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione 0 Codificatore falso
Materiale anello frontale Plastica Con anello frontale vero Bloccaggio in posizione 0 falso
Lunghezza del joystick(mm) 75 Grado di protezione (NEMA) 4X Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione 0

Supporto tecnico