Joystick; 2 posizioni; orizzontale; temporaneo; stelo in metallo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-WJS2H
M22S-WJS2H
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Anello frontale colorato

80.55 €

1 3 giorni Cromatura

80.55 €

5 25 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione 0 Numero di livelli di commutazione 1 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) 0
Montaggio centrale, diametro del foro(mm) 22.5 Numero di direzioni di attivazione 2 Con rientro in posizione 0 vero
Segnale di uscita analogico configurabile falso Grado di protezione (IP) IP66 Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione 0
Codificatore falso Materiale anello frontale Plastica Con anello frontale vero
Bloccaggio in posizione 0 falso Lunghezza del joystick(mm) 75 Grado di protezione (NEMA) 4X
Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione 0

Supporto tecnico