Joystick, temporaneo, orizzontale, adattatore, 1 N / A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-WJS2H-2CK10-BVP

Codice componente
M22-WJS2H-2CK10-BVP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.82 €

1 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione 1 Numero di livelli di commutazione 1 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) 0
Montaggio centrale, diametro del foro(mm) 22.5 Numero di direzioni di attivazione 2 Con rientro in posizione 0 vero
Anello frontale colorato Altro Segnale di uscita analogico configurabile falso Grado di protezione (IP) IP66
Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione 0 Codificatore falso Materiale anello frontale Plastica
Con anello frontale vero Bloccaggio in posizione 0 falso Lunghezza del joystick(mm) 75
Grado di protezione (NEMA) 4X Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione 0

Si trova sulla pagina di Joystick, temporaneo, orizzontale, adattatore, 1 N / A, il codice articolo è il seguente: M22-WJS2H-2CK10-BVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-WJS2H-2CK10-BVP.

Supporto tecnico