Joystick 2 posizioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-WJ2H
M22-WJ2H-2P
M22-WJ2V
M22-WJ2V-2P
M22-WRJ2H
M22-WRJ2V
M22S-WJ2H
M22S-WJ2V
M22S-WRJ2H
M22S-WRJ2V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di livelli di commutazione Con rientro in posizione 0 Anello frontale colorato

74.98 €

1 3 giorni 1veroCromatura

88.92 €

1 3 giorni 2veroCromatura

74.98 €

1 3 giorni 1veroCromatura

88.92 €

1 3 giorni 2veroCromatura

74.98 €

1 3 giorni 0falsoCromatura

74.98 €

1 3 giorni 0falsoCromatura

74.98 €

1 25 giorni 1veroNero

74.98 €

1 24 giorni 1veroNero

74.98 €

1 23 giorni 1falsoNero

74.98 €

1 25 giorni 1falsoNero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione 0 Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) 0 Montaggio centrale, diametro del foro(mm) 22.5
Numero di direzioni di attivazione 2 Segnale di uscita analogico configurabile falso Grado di protezione (IP) IP66
Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione 0 Codificatore falso Materiale anello frontale Plastica
Con anello frontale vero Bloccaggio in posizione 0 falso Lunghezza del joystick(mm) 75
Grado di protezione (NEMA) 4X Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione 0

Supporto tecnico