Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M22-WRJS4 |
M22S-WRJS4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anello frontale colorato | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 3 giorni | Cromatura | |||
80.55 € | 5 | 25 giorni | Nero |
Loading...
Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione | 0 | Numero di livelli di commutazione | 1 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio centrale, diametro del foro(mm) | 22.5 | Numero di direzioni di attivazione | 4 | Con rientro in posizione 0 | falso |
Segnale di uscita analogico configurabile | falso | Grado di protezione (IP) | IP66 | Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione | 0 |
Codificatore | falso | Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero |
Bloccaggio in posizione 0 | falso | Lunghezza del joystick(mm) | 75 | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Anello frontale colorato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali