Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M30C-FWRJS2H |
M30I-FWRJS2H |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Anello frontale colorato | |
---|---|---|---|---|---|---|
75.85 € | 1 | 19 giorni | Cromatura | |||
79.65 € | 1 | 14 giorni | Altro |
Loading...
Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione | 0 | Numero di livelli di commutazione | 1 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio centrale, diametro del foro(mm) | 30 | Numero di direzioni di attivazione | 2 | Con rientro in posizione 0 | falso |
Segnale di uscita analogico configurabile | falso | Grado di protezione (IP) | IP66 | Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione | 0 |
Codificatore | falso | Materiale anello frontale | Metallo | Con anello frontale | vero |
Bloccaggio in posizione 0 | falso | Lunghezza del joystick(mm) | 66 | Grado di protezione (NEMA) | 4X |
Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Anello frontale colorato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali