Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22S-WJS4
Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione | 0 | Numero di livelli di commutazione | 1 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio centrale, diametro del foro(mm) | 22.5 | Numero di direzioni di attivazione | 4 | Con rientro in posizione 0 | vero |
Anello frontale colorato | Nero | Segnale di uscita analogico configurabile | falso | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione | 0 | Codificatore | falso | Materiale anello frontale | Plastica |
Con anello frontale | vero | Bloccaggio in posizione 0 | falso | Lunghezza del joystick(mm) | 75 |
Grado di protezione (NEMA) | 4X | Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Joystick; 4 posizioni; temporaneo; stelo in metallo, il codice articolo è il seguente: M22S-WJS4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22S-WJS4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali