Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RA-C3/C1-1,5HF |
RA-C3/C2-1,5HF |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Conduttore con sezione trasversale nominale (mm²) | Numero di conduttori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165.50 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 5 | |||
124.00 € | 1 | 41 giorni | 1.6 | 6 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 6.6 | Collegamento 1 | Altro | Collegamento 2 | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Frequenza(Hz) | 50|60 | Lunghezza(mm) | 1.5 | Colore guaina esterna | Grigio |
Materiale guaina esterna | Altro | Conduttore protettivo | vero | Cavo spiralato | falso |
Termoresistenza(°C) | 0|0 | Diametro esterno appross.(mm) | 10 | Tensione nominale(V) | 380|480 |
Grado di protezione (IP) | Altro | Con interruttore a cavo | falso | Sistema di connettori orientato al sistema | vero |
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | vero | Classe di reazione al fuoco in conformità a EN 13501-6 | Nessuno | Classe di sviluppo del fumo in conformità a EN 13501-6 | Nessuno |
Classe di acidità Euro in conformità a EN 13501-6 | Nessuno | Gocce/particelle infiammate di classe Euro in conformità a EN 13501-6 | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Conduttore con sezione trasversale nominale(mm²)
Numero di conduttori
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali