Quadro di distribuzione per montaggio a parete con leva girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPM-O-600/7-P
BPM-O-600/10-P
BPM-O-600/12-P
BPM-O-600/15-P
BPM-O-800/7-P
BPM-O-800/12-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Numero di file Larghezza in numero di spazi modulari

746.85 €

1 4 giorni 600760524

940.12 €

1 4 giorni 6001060724

1,043.84 €

1 4 giorni 6001260924

1,154.18 €

1 4 giorni 60015601124

810.93 €

1 21 giorni 800760535

1,139.09 €

1 4 giorni 8001260935

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Grigio Profondità(mm) 270
Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio falso Profondità di incasso(mm) 0
Tipo di copertura Porta Versione EMC falso Estensione possibile vero
Profondità interna(mm) 265 Guida DIN falso Materiale alloggiamento Acciaio
Tipo di chiusura Altro Grado di protezione (IP) IP55 Copertura/porta trasparente falso
Con bloccaggio falso Modello copertura Tipo chiuso

Supporto tecnico