Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EWK-G13/31 |
EWK-G14/31 |
EWK-G15/31 |
EWK-G23/31 |
EWK-G24/31 |
EWK-G25/31 |
EWK-G26/31 |
EWK-G33/31 |
EWK-G34/31 |
EWK-G35/31 |
EWK-G36/31 |
EWK-G45/31 |
EWK-G46/31 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Numero di file | Larghezza in numero di spazi modulari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.60 € | 1 | 4 giorni | 300 | 500 | 3 | 12 | ||
377.59 € | 1 | 4 giorni | 300 | 650 | 4 | 12 | ||
389.08 € | 1 | 4 giorni | 300 | 800 | 5 | 12 | ||
449.61 € | 1 | 4 giorni | 550 | 500 | 3 | 24 | ||
528.41 € | 1 | 4 giorni | 550 | 650 | 4 | 24 | ||
558.18 € | 1 | 4 giorni | 550 | 800 | 5 | 24 | ||
640.81 € | 1 | 4 giorni | 550 | 950 | 6 | 24 | ||
587.98 € | 1 | 12 giorni | 800 | 500 | 3 | 36 | ||
690.76 € | 1 | 4 giorni | 800 | 650 | 4 | 36 | ||
749.37 € | 1 | 4 giorni | 800 | 800 | 5 | 36 | ||
872.35 € | 1 | 4 giorni | 800 | 950 | 6 | 36 | ||
926.13 € | 1 | 28 giorni | 1050 | 800 | 5 | 48 | ||
1,085.63 € | 1 | 4 giorni | 1050 | 950 | 6 | 48 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Colore | Bianco | Profondità(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 9016 | Con piastra di montaggio | falso | Profondità di incasso(mm) | 225 |
Tipo di copertura | Porta | Versione EMC | vero | Estensione possibile | vero |
Profondità interna(mm) | 128 | Guida DIN | vero | Materiale alloggiamento | Acciaio |
Tipo di chiusura | Altro | Grado di protezione (IP) | IP31 | Copertura/porta trasparente | falso |
Con bloccaggio | falso | Modello copertura | Tipo chiuso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Numero di file
Larghezza in numero di spazi modulari
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali