Quadro di distribuzione compatto su parete vuota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLV-12HWP-F
KLV-24HWP-F
KLV-36HWM-F
KLV-36HWP-F
KLV-48HWM-F
KLV-48HWP-F
KLV-48HWP-F-VM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Modello Altezza
(mm)
Numero RAL Con piastra di montaggio Profondità di incasso
(mm)
Numero di file Tipo di copertura Numero di strisce di collegamento montabili Dimensione di montaggio (standardizzata) Con alette di collegamento Versione EMC Estensione possibile Profondità interna
(mm)
Guida DIN Materiale alloggiamento Materiale Larghezza in numero di spazi modulari Numero massimo di dual core Tipo di chiusura Copertura/porta trasparente Con bloccaggio Compatibile con DIN 110 compatibile LSA Modello copertura SID Grado di protezione (NEMA)

209.68 €

1 4 giorni Parete vuota-3409016falso881Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

262.89 €

1 5 giorni Parete vuota-4659016falso882Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

507.50 €

1 4 giorni Da incasso (gesso)Contenitore del distributore590-----0Altrofalso-----Piastra in acciaio/plastica-12---veroverofalso-falsoAltro

297.89 €

1 4 giorni Parete vuota-5909016falso883Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

552.43 €

1 4 giorni Da incasso (gesso)Contenitore del distributore715-----0Altrofalso-----Piastra in acciaio/plastica-12---veroverofalso-falsoAltro

414.34 €

1 13 giorni Parete vuota-7159016falso884Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

3,536.19 €

1 31 giorni Parete vuota-7159016falso87.54Porta---falsovero77veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Tipo chiuso--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Larghezza(mm) 360 Profondità(mm) 100
Grado di protezione (IP) IP30

Supporto tecnico