Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BC-O-1/8-ECO |
BC-O-1/12-ECO |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità interna (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.90 € | 1 | 4 giorni | 195 | 195 | 90 | 82 | 8 | ||
81.54 € | 1 | 28 giorni | 303 | 212 | 98 | 90 | 12 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Colore | Bianco | Numero RAL | 9003 |
---|---|---|---|---|---|
Con piastra di montaggio | falso | Profondità di incasso(mm) | 70 | Numero di file | 1 |
Tipo di copertura | Porta | Versione EMC | falso | Estensione possibile | falso |
Guida DIN | vero | Materiale alloggiamento | Plastica | Tipo di chiusura | Altro |
Grado di protezione (IP) | IP40 | Copertura/porta trasparente | vero | Con bloccaggio | falso |
Modello copertura | Tipo chiuso |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Profondità interna(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali