Quadro di distribuzione industriale IKA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IKA-1/4-ST-UV
IKA-1/6-ST-UV
IKA-1/8-ST-UV
IKA-1/12-ST-UV
IKA-1/18-ST-UV
IKA-2/24-ST-UV
IKA-2/36-ST-UV
IKA-3/36-ST-UV
IKA-3/54-ST-UV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di file Larghezza in numero di spazi modulari

42.52 €

1 4 giorni 16623111014

50.83 €

1 4 giorni 20223111016

62.79 €

1 9 giorni 23823111518

96.64 €

1 4 giorni 310246145112

149.89 €

1 5 giorni 418286145118

158.40 €

1 24 giorni 310436145212

217.81 €

1 4 giorni 418436145218

229.09 €

1 4 giorni 310586145312

349.80 €

1 12 giorni 418586145318

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Grigio Numero RAL 7035
Con piastra di montaggio falso Profondità di incasso(mm) 70 Tipo di copertura Porta
Versione EMC falso Estensione possibile vero Profondità interna(mm) 60
Guida DIN vero Materiale alloggiamento Plastica Tipo di chiusura Altro
Grado di protezione (IP) IP65 Copertura/porta trasparente vero Con bloccaggio falso
Modello copertura Con tacca

Supporto tecnico