Quadro di distribuzione compatto da incasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KLV-12UPP-F
KLV-12UPS-SF
KLV-24UPP-F
KLV-24UPS-F
KLV-24UPS-SF
KLV-36UPM-F
KLV-36UPP-F
KLV-36UPS-F
KLV-36UPS-SF
KLV-48UPM-F
KLV-48UPP-F
KLV-48UPS-F
KLV-48UPS-SF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Altezza
(mm)
Numero RAL Con piastra di montaggio Profondità di incasso
(mm)
Numero di file Tipo di copertura Numero di strisce di collegamento montabili Dimensione di montaggio (standardizzata) Con alette di collegamento Versione EMC Estensione possibile Profondità interna
(mm)
Guida DIN Materiale alloggiamento Materiale Larghezza in numero di spazi modulari Numero massimo di dual core Tipo di chiusura Copertura/porta trasparente Con bloccaggio Compatibile con DIN 110 compatibile LSA Modello copertura SID Grado di protezione (NEMA)

174.68 €

1 4 giorni -3409016falso881Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

176.36 €

1 8 giorni -3409016falso881Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

227.97 €

1 4 giorni -4659016falso882Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

216.28 €

1 5 giorni -4659016falso882Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

229.64 €

1 8 giorni -4659016falso882Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

475.92 €

1 4 giorni Contenitore del distributore590-----0Altrofalso-----Piastra in acciaio/plastica-12---veroverofalso-falsoAltro

266.24 €

1 4 giorni -5909016falso883Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

251.28 €

1 8 giorni -5909016falso883Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

271.24 €

1 11 giorni -5909016falso883Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

514.18 €

1 5 giorni Contenitore del distributore715-----0Altrofalso-----Piastra in acciaio/plastica-12---veroverofalso-falsoAltro

382.76 €

1 28 giorni -7159016falso884Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

364.40 €

1 8 giorni -7159016falso884Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

400.99 €

1 9 giorni -7159016falso884Porta---verovero75veroPlastica-12-Altrofalsofalso---Con tacca--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Da incasso (gesso) Colore Bianco Larghezza(mm) 360
Profondità(mm) 100 Grado di protezione (IP) IP30

Supporto tecnico