Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI
Metodo di montaggio | Da incasso (gesso) | Larghezza(mm) | 359 | Altezza(mm) | 589 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 95 | Con blocco | falso | Profondità di incasso(mm) | 0|0 |
Con presa di corrente | falso | Numero di fasi | 3 | Protezione | Interruttore automatico miniaturizzato/interruttore differenziale |
Estensione possibile | vero | Con copertura trasparente | falso | Protezione da sovratensione | falso |
Materiale alloggiamento | Plastica | Larghezza in numero di spazi modulari | 12 | Grado di protezione (IP) | IP30 |
Numero di interruttori differenziali | 0 | Numero di interruttori differenziali 300 mA | 0 | Numero di interruttori differenziali 30 mA | 2 |
Numero di gruppi diretti | 2 | Numero di gruppi dietro l’interruttore differenziale | 16 | Numero di gruppi di luci | 2 |
Numero di poli interruttore principale | 0 | Con trasformatore a campana | falso | Gruppo fornello | Nessuno |
Gruppo fornello adatto come gruppo di alimentazione | falso | Numero totale di gruppi | 16 | Corrente nominale interruttore principale(A) | 0 |
Si trova sulla pagina di Quadro di distribuzione compatto da incasso assemblato, il codice articolo è il seguente: KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali