Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BF-O-3/72-A |
BF-O-3/72-C |
BF-O-4/96-A |
BF-O-4/96-C |
BF-O-5/120-A |
BF-O-5/165-A |
BF-O-6/144-C |
BF-U-4/96-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Numero di file | Profondità interna (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.53 € | 1 | 41 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 543 | 600 | 140 | 140 | 3 | 131 | 24 | ||
685.54 € | 1 | 11 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 543 | 600 | 140 | 140 | 3 | 131 | 24 | ||
300.83 € | 1 | 7 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 543 | 750 | 140 | 140 | 4 | 131 | 24 | ||
749.68 € | 1 | 4 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 543 | 750 | 140 | 140 | 4 | 131 | 24 | ||
330.99 € | 1 | 10 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 543 | 900 | 140 | 140 | 5 | 131 | 24 | ||
416.76 € | 1 | 8 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 705 | 900 | 140 | 140 | 5 | 131 | 33 | ||
931.66 € | 1 | 22 giorni | Montaggio superficiale (gesso) | 543 | 1050 | 140 | 140 | 6 | 131 | 24 | ||
291.36 € | 1 | 23 giorni | Da incasso (gesso) | 588 | 770 | 136 | 127 | 4 | 127 | 24 |
Loading...
Colore | Bianco | Numero RAL | 9016 | Con piastra di montaggio | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di copertura | Porta | Versione EMC | falso | Estensione possibile | falso |
Guida DIN | vero | Materiale alloggiamento | Acciaio | Tipo di chiusura | Altro |
Grado di protezione (IP) | IP30 | Copertura/porta trasparente | falso | Con bloccaggio | falso |
Modello copertura | Tipo chiuso |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Profondità di incasso(mm)
Numero di file
Profondità interna(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali