Modulo I / O SWD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EU5E-SWD-2A2A
EU5E-SWD-4D2R
EU5E-SWD-4D4D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di ingresso al segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di ingressi analogici Numero di uscite analogiche Ritardo allo scambio dei segnali
(ms)
Con interfaccia ottica Tipo di tensione (tensione di ingresso) Corrente di uscita
(A)
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili Ingresso, corrente Ingresso, tensione Ingresso, resistore Ingresso, termometro resistenza Ingresso, termocoppia Segnale di ingresso, configurabile Uscita, corrente Uscita, tensione Segnale di uscita configurabile Risoluzione degli ingressi analogici
(Punta)
Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)
Tipo di uscita digitale Tipo di collegamento elettrico Categoria conforme a EN 954-1 Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione consentita in uscita
(V)
Tensione consentita in ingresso
(V)
Con tensione di uscita Ingressi digitali configurabili Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili Uscite digitali configurabili Grado di protezione (NEMA)

356.94 €

1 3 giorni ---22-----veroverofalsofalsofalsofalsoveroverovero1212-Collegamento a innesto piatto0|0----verovero-

113.20 €

1 3 giorni 442--0|0falsoDC3falso-----------RelèAltroNessuno0|28.80|25020.4|28.8ACfalso--falso-

118.12 €

1 3 giorni 444--0|0falsoDC0.5falso-----------AltroAltroNessuno20.4|28.820.4|28.820.4|28.8DCfalso--falso-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Larghezza(mm) 35
Altezza(mm) 90 Profondità(mm) 97 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0
Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0
Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0
Numero di interfacce HW altro 0 Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso
Protocollo di supporto per PROFIBUS falso Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso
Protocollo di supporto per KNX falso Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero Standard radio Bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno

Supporto tecnico