Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XN-322-4AIO-I |
XN-322-4AIO-U2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ingresso, corrente | Ingresso, tensione | Uscita, corrente | Uscita, tensione | Uscite analogiche configurabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.99 € | 1 | 4 giorni | vero | falso | vero | falso | vero | |||
343.99 € | 1 | 4 giorni | falso | vero | falso | vero | falso |
Loading...
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | falso | Larghezza(mm) | 16.8 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 104.2 | Profondità(mm) | 80.3 | Idoneità per funzioni di sicurezza | falso |
Numero di ingressi analogici | 2 | Numero di uscite analogiche | 2 | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Protocollo di supporto per LON | falso | Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-422 | 0 | Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 1 |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso |
Protocollo di supporto per CAN | vero | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | falso | Ingresso, resistore | falso |
Ingresso, termometro resistenza | falso | Ingresso, termocoppia | falso | Segnale di ingresso, configurabile | falso |
Segnale di uscita configurabile | falso | Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) | 16 | Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) | 12 |
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla/a vite | Possibilità di montaggio su guida | vero | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno | Accessorio di sistema | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso |
Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso | Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso | Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 |
Numero di interfacce hardware wireless | 0 | Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso |
Montaggio a parete/montaggio diretto | falso | Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Master di collegamento IO | falso | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso |
Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso | Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso |
Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso | Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso |
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 18|30 |
Ingressi analogici configurabili | vero | Standard radio GPRS | falso | Standard radio GSM | falso |
Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Ingresso, corrente
Ingresso, tensione
Uscita, corrente
Uscita, tensione
Uscite analogiche configurabili
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali