Modulo di ingresso e uscita analogici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XN-322-8AIO-I
XN-322-8AIO-U2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ingresso, corrente Ingresso, tensione Uscita, corrente Uscita, tensione Risoluzione delle uscite analogiche
(Punta)

422.29 €

1 4 giorni verofalsoverofalso16

422.29 €

1 5 giorni falsoverofalsovero12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato falso Larghezza(mm) 16.8
Altezza(mm) 104.2 Profondità(mm) 80.3 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi analogici 4 Numero di uscite analogiche 4 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 1
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus falso Ingresso, resistore falso
Ingresso, termometro resistenza falso Ingresso, termocoppia falso Segnale di ingresso, configurabile falso
Segnale di uscita configurabile falso Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) 16 Tipo di collegamento elettrico Collegamento morsetto a molla/a vite
Possibilità di montaggio su guida vero Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Accessorio di sistema vero Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) IP20 Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto falso
Standard radio Bluetooth falso Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso
Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione DC(V) 18|30 Ingressi analogici configurabili vero
Uscite analogiche configurabili vero Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso
Standard radio UMTS falso SIL conforme a IEC 61508 Nessuno Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico