Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Con interruttore ausiliario integrato | Corrente permanente nominale Iu (A) | Con sgancio di minima tensione integrato | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Grado di protezione (IP) | Tipo di elemento di comando | Tecnica di spegnimento | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V (kW) | Sensibile alla mancanza di fase | Costruzione del dispositivo | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.06 € | 1 | 14 giorni | 0 | 45 | 102.5 | 120.5 | 0.25 | vero | 1.2 | vero | 0.3|1.2 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 18.6|18.6 | |||
144.06 € | 1 | 60 giorni | 0 | 45 | 102.5 | 120.5 | 1.5 | falso | 4 | falso | 1|4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 0.75 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 62|62 | |||
144.06 € | 1 | 4 giorni | 0 | 45 | 102.5 | 120.5 | 0 | falso | 12 | falso | 3|12 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 0 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 186|186 | |||
139.34 € | 1 | 4 giorni | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 0.25 | falso | 1.2 | falso | 0.3|1.2 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 18.6|18.6 | |||
139.34 € | 1 | 45 giorni | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 1.5 | falso | 4 | falso | 1|4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 0.75 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 62|62 | |||
139.34 € | 1 | 4 giorni | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 5.5 | falso | 12 | falso | 3|12 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 3 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 186|186 | |||
178.90 € | 1 | 4 giorni | 0 | 45 | 102.5 | 120.5 | 15 | falso | 32 | falso | 8|32 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 7.5 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 496|496 | |||
175.14 € | 1 | 4 giorni | 100 | 45 | 102.5 | 102.5 | 15 | falso | 32 | falso | 8|32 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 7.5 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 496|496 | |||
302.32 € | 1 | 8 giorni | 0 | 55 | 162 | 198 | 30 | falso | 65 | falso | 16|65 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 18.5 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 1008|1008 | |||
293.87 € | 1 | 28 giorni | 0 | 55 | 162 | 198 | 0 | falso | 0 | falso | 8|32 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 0 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 496|496 | |||
297.59 € | 1 | 4 giorni | 0 | 55 | 162 | 187 | 30 | falso | 65 | falso | 16|65 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 18.5 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 1008|1008 | |||
287.26 € | 1 | 39 giorni | 0 | 55 | 162 | 187 | 15 | falso | 32 | falso | 8|32 | IP20 | Pulsante di rotazione | Elettronico | 7.5 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 496|496 | |||
73.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 0.09 | falso | 0.4 | falso | 0.25|0.4 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 0.06 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 6.2|6.2 | |||
102.60 € | 1 | 21 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0.09 | falso | 0.4 | falso | 0.25|0.4 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0.06 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 6.2|6.2 | |||
73.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 0 | falso | 0.16 | falso | 0.1|0.16 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 0 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 2.5|2.5 | |||
102.60 € | 1 | 21 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0 | falso | 0.16 | falso | 0.1|0.16 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 2.5|2.5 | |||
73.03 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 0.06 | falso | 0.25 | falso | 0.16|0.25 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 0 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 3.9|3.9 | |||
102.60 € | 1 | 21 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0.06 | falso | 0.25 | falso | 0.16|0.25 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 3.9|3.9 | |||
76.01 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 0.12 | falso | 0.63 | falso | 0.4|0.63 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 0.09 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 9.8|9.8 | |||
105.48 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0.12 | falso | 0.63 | falso | 0.4|0.63 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0.09 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 9.8|9.8 | |||
83.21 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 0.55 | falso | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 25|25 | |||
112.23 € | 1 | 7 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0.55 | falso | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 25|25 | |||
109.34 € | 1 | 7 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0.25 | falso | 1 | falso | 0.63|1 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0.12 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 15.5|15.5 | |||
85.63 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 0.75 | falso | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 39|39 | |||
116.01 € | 1 | 9 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 0.75 | falso | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 39|39 | |||
116.01 € | 1 | 8 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 1.5 | falso | 4 | falso | 2.5|4 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 0.75 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 62|62 | |||
85.02 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 2.2 | falso | 6.3 | falso | 4|6.3 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 1.1 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 98|98 | |||
115.38 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 2.2 | falso | 6.3 | falso | 4|6.3 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 1.1 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 98|98 | |||
95.22 € | 1 | 4 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 4 | falso | 10 | falso | 6.3|10 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 2.2 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 155|155 | |||
124.04 € | 1 | 21 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 4 | falso | 10 | falso | 6.3|10 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 2.2 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 155|155 | |||
95.22 € | 1 | 9 giorni | 50 | 45 | 93 | 90.5 | 5.5 | falso | 12 | falso | 8|12 | IP20 | Pulsante | Termomagnetico | 3 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 186|186 | |||
124.04 € | 1 | 13 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 5.5 | falso | 12 | falso | 8|12 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 3 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 186|186 | |||
127.88 € | 1 | 4 giorni | 50 | 80 | 158 | 117 | 7.5 | falso | 16 | falso | 10|16 | IP65 | Pulsante | Termomagnetico | 4 | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | 248|248 | |||
85.41 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.09 | falso | 0.4 | falso | 0.25|0.4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.06 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 6.2|6.2 | |||
79.56 € | 27 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.09 | falso | 0.4 | falso | 0.25|0.4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.06 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 6.2|6.2 | |||
85.41 € | 1 | 35 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0 | falso | 0.16 | falso | 0.1|0.16 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 2.5|2.5 | |||
85.41 € | 1 | 9 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.06 | falso | 0.25 | falso | 0.16|0.25 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 3.9|3.9 | |||
88.69 € | 1 | 5 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.12 | falso | 0.63 | falso | 0.4|0.63 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.09 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 9.8|9.8 | |||
82.82 € | 27 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.12 | falso | 0.63 | falso | 0.4|0.63 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.09 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 9.8|9.8 | |||
96.34 € | 1 | 4 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.12 | vero | 0.63 | falso | 0.4|0.63 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.09 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 9.8|9.8 | |||
96.14 € | 24 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.12 | vero | 0.63 | falso | 0.4|0.63 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.09 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 9.8|9.8 | |||
96.19 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.55 | falso | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 25|25 | |||
90.39 € | 27 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.55 | falso | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 25|25 | |||
104.36 € | 1 | 4 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.55 | vero | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 25|25 | |||
104.36 € | 32 | 21 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.55 | vero | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 25|25 | |||
104.46 € | 24 | 18 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.55 | vero | 1.6 | falso | 1|1.6 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.25 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 25|25 | |||
92.71 € | 1 | 8 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.25 | falso | 1 | falso | 0.63|1 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 15.5|15.5 | |||
86.37 € | 27 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.25 | falso | 1 | falso | 0.63|1 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 15.5|15.5 | |||
99.60 € | 1 | 4 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.25 | vero | 1 | falso | 0.63|1 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 15.5|15.5 | |||
99.60 € | 32 | 21 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.25 | vero | 1 | falso | 0.63|1 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 15.5|15.5 | |||
99.69 € | 24 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.25 | vero | 1 | falso | 0.63|1 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.12 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 15.5|15.5 | |||
98.71 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 0.75 | falso | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 39|39 | |||
93.60 € | 27 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.75 | falso | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 39|39 | |||
107.18 € | 1 | 4 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.75 | vero | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 39|39 | |||
107.18 € | 32 | 21 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 0.75 | vero | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 39|39 | |||
107.28 € | 24 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 0.75 | vero | 2.5 | falso | 1.6|2.5 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.37 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 39|39 | |||
98.71 € | 1 | 4 giorni | 150 | 45 | 93 | 94 | 1.5 | falso | 4 | falso | 2.5|4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.75 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 62|62 | |||
93.60 € | 27 | 21 giorni | 150 | 45 | 93 | 76 | 1.5 | falso | 4 | falso | 2.5|4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.75 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 62|62 | |||
107.18 € | 1 | 4 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 1.5 | vero | 4 | falso | 2.5|4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.75 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 62|62 | |||
107.18 € | 32 | 21 giorni | 150 | 54 | 93 | 76 | 1.5 | vero | 4 | falso | 2.5|4 | IP20 | Pulsante di rotazione | Termomagnetico | 0.75 | vero | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | 62|62 |
Loading...
Numero di poli | 3 | Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 | Con protezione termica | vero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Con interruttore ausiliario integrato
Corrente permanente nominale Iu(A)
Con sgancio di minima tensione integrato
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Grado di protezione (IP)
Tipo di elemento di comando
Tecnica di spegnimento
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW)
Sensibile alla mancanza di fase
Costruzione del dispositivo
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali