Interruttore di protezione da cortocircuito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKM0-0,​4
PKM0-0,​16
PKM0-0,​25
PKM0-0,​63
PKM0-1,​6
PKM0-2,​5
PKM0-6,​3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V
(kW)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

75.71 €

1 4 giorni 0.090.40.066.2|6.2

75.71 €

1 42 giorni 00.1602.5|2.5

75.71 €

1 42 giorni 0.060.2503.9|3.9

79.16 €

1 17 giorni 0.120.630.099.8|9.8

86.86 €

1 4 giorni 0.371.60.2525|25

89.66 €

1 4 giorni 0.752.50.3739|39

89.02 €

1 7 giorni 2.26.31.198|98

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) 150 Larghezza(mm) 45 Altezza(mm) 93
Profondità(mm) 76 Con interruttore ausiliario integrato falso Con sgancio di minima tensione integrato falso
Numero di poli 3 Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 0|0
Grado di protezione (IP) IP20 Con protezione termica falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite
Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione Tecnica di spegnimento Magnetico Sensibile alla mancanza di fase falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso

Supporto tecnico