Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH2-ME90-SVE |
NZMN2-ME90-SVE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,248.81 € | 1 | 25 giorni | 150 | |||
1,045.16 € | 1 | 37 giorni | 50 |
Loading...
Larghezza(mm) | 105 | Altezza(mm) | 245 | Profondità(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 45 | Con interruttore ausiliario integrato | falso | Corrente permanente nominale Iu(A) | 90 |
Con sgancio di minima tensione integrato | falso | Numero di poli | 3 | Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 45|90 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con protezione termica | vero |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Tecnica di spegnimento | Elettronico |
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) | 22 | Sensibile alla mancanza di fase | vero | Costruzione del dispositivo | Tecnica a innesto del dispositivo integrata |
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) | 90|1260 |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali