Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMH2-ME220-SVE |
NZMN2-ME220-SVE |
NZMN3-ME220-SVE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,955.67 € | 1 | 19 giorni | 150 | 105 | 245 | 180 | 200|2800 | |||
1,585.02 € | 1 | 37 giorni | 50 | 105 | 245 | 180 | 200|2800 | |||
2,364.31 € | 1 | 25 giorni | 50 | 140 | 215.2 | 335 | 440|3080 |
Loading...
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | 110 | Con interruttore ausiliario integrato | falso | Corrente permanente nominale Iu(A) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
Con sgancio di minima tensione integrato | falso | Numero di poli | 3 | Tensione di esercizio nominale(V) | 690|690 |
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) | 110|220 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Con protezione termica | vero |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Tecnica di spegnimento | Elettronico |
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) | 55 | Sensibile alla mancanza di fase | vero | Costruzione del dispositivo | Tecnica a innesto del dispositivo integrata |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali