Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSA40N0-00/3 |
QSA40N0-00/3+P |
QSA63N0-00/3 |
QSA63N0-00/3+P |
QSA63N1-00/3 |
QSA100N1-00/3 |
QSA125N1-00/3 |
QSA160N1-00/3 |
QSA200N-2/3 |
QSA250N-2/3 |
QSA315N-2/3 |
QSA400-3/3 |
QSA400N-2/3 |
QSA630-3/3 |
QSA800-3/3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Idoneo per fusibili | Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.17 € | 1 | 25 giorni | 40 | 3 | NH000, NH00 | 22 | |||
444.44 € | 1 | 26 giorni | 40 | 4 | NH000, NH00 | 22 | |||
538.17 € | 1 | 40 giorni | 63 | 3 | NH000, NH00 | 30 | |||
514.01 € | 1 | 42 giorni | 63 | 4 | NH000, NH00 | 30 | |||
460.84 € | 1 | 53 giorni | 63 | 3 | NH00 | 30 | |||
307.23 € | 1 | 26 giorni | 100 | 3 | NH00 | 55 | |||
449.29 € | 1 | 3 giorni | 125 | 3 | NH00 | 59 | |||
349.75 € | 1 | 3 giorni | 160 | 3 | NH00 | 90 | |||
866.62 € | 1 | 24 giorni | 200 | 3 | NH1, NH2 | 110 | |||
779.67 € | 1 | 3 giorni | 250 | 3 | NH1, NH2 | 147 | |||
1,094.67 € | 1 | 26 giorni | 315 | 3 | NH1, NH2 | 184 | |||
903.34 € | 1 | 27 giorni | 400 | 3 | NH3 | 220 | |||
895.67 € | 1 | 3 giorni | 400 | 3 | NH1, NH2 | 220 | |||
1,257.94 € | 1 | 3 giorni | 630 | 3 | NH3 | 375 | |||
1,616.41 € | 1 | 31 giorni | 800 | 3 | NH3 | 500 |
Loading...
Ingresso cavi | Altro | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 50 | Grado di protezione (IP), lato frontale | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Versione come installazione di arresto di emergenza | falso |
Tipo di elemento di comando | Altro | Versione come interruttore principale | vero | Versione come interruttore di sicurezza | falso |
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per il montaggio a terra | vero | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | falso |
Idoneo per montaggio su barre di distribuzione | falso | Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) | 690 | Con protezione dagli errori | falso |
Azionamento motore opzionale | falso | Elementi di controllo della posizione | Lato anteriore | Dotato di connettori | vero |
Configura
Proprietà di base
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Idoneo per fusibili
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali