Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NZMB2-4-A250/160 |
NZMH2-4-A250/160 |
NZMH2-4-VE250/160 |
NZMN2-4-A250/160 |
NZMN2-4-VE250/160 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Tensione nominale (V) | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,503.63 € | 1 | 26 giorni | 25 | 0|0 | 200|250 | 440|440 | 6|10 | |||
1,960.62 € | 1 | 37 giorni | 150 | 0|0 | 200|250 | 690|690 | 6|10 | |||
2,462.76 € | 1 | 37 giorni | 55 | 250|2500 | 125|250 | 690|690 | 3000|3000 | |||
1,667.91 € | 1 | 21 giorni | 50 | 0|0 | 200|250 | 690|690 | 6|10 | |||
1,928.26 € | 1 | 35 giorni | 50 | 250|2500 | 125|250 | 690|690 | 3000|3000 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 250 | Numero di poli | 4 | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite |
Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso |
Protezione da guasto a terra integrata | falso | Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | vero | Dispositivo completo con unità di protezione | vero |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Tensione nominale(V)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali