Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Z-SWL230/S |
Z-SWL230/SO |
Z-SWL230/SS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione di commutazione | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.23 € | 2 | 3 giorni | Interruttore di disattivazione | 0 | 1 | |||
62.91 € | 2 | 30 giorni | Interruttore di controllo | 1 | 1 | |||
66.01 € | 2 | 3 giorni | Interruttore di controllo | 0 | 2 |
Loading...
Tipo di tensione | AC | Con lampada di segnalazione | vero | Profondità di incasso(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 250 | Potenza max della lampada(W) | 0 |
Numero di poli | 0 | Tipo di lampada | LED | Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) | 0 |
Capacità di commutazione nominale(kA) | 0 | Larghezza in numero di spazi modulari | 1 | Calotta colorata | Altro |
Portalampada | Altro | Tensione nominale min.(V) | 0 | Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP40 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Funzione di commutazione
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali