Guida di montaggio orizzontale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EPTH1000
EPTH250
EPTH500
EPTH750
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)

10.95 €

1 4 giorni 965

5.32 €

1 29 giorni 215

7.05 €

1 5 giorni 465

8.97 €

1 4 giorni 715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Modello Profilo individuale Altezza(mm) 16
Numero RAL 0 Protezione superficie Galvanizzazione/zincatura elettrolitica Spessore materiale(mm) 2
Senza dentatura falso Qualità materiale Altro Lunghezza(mm) 16
Materiale Acciaio Capacità portante(kN) 0 Tipo di perforazione 3 lati punzonati
Forma del profilo Profilo a U Larghezza fenditura(mm) 9.5 Larghezza foro(mm) 3.6
Scatto falso Idoneo per l'integrità del circuito falso Momento di resistenza Wy(cm³) 0
Momento di resistenza Wz(cm³) 0 Momento d'inerzia dell'area Iy(cm4) 0 Area di inerzia Iz(cm4) 0

Supporto tecnico