Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Protezione da guasto a terra integrata | Costruzione del dispositivo | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,003.17 € | 1 | 25 giorni | 36 | 0|0 | 320|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 6|10 | |||
3,683.99 € | 1 | 25 giorni | 150 | 0|0 | 320|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 6|10 | |||
3,172.67 € | 1 | 25 giorni | 150 | 0|0 | 320|400 | falso | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | 6|10 | |||
3,937.12 € | 1 | 25 giorni | 150 | 0|0 | 200|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
4,451.02 € | 1 | 25 giorni | 150 | 0|0 | 200|400 | vero | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
4,266.21 € | 1 | 25 giorni | 150 | 400|4000 | 320|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
3,730.37 € | 1 | 25 giorni | 150 | 400|4000 | 200|400 | falso | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | 800|4400 | |||
4,714.49 € | 1 | 25 giorni | 150 | 400|4000 | 200|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
3,111.60 € | 1 | 21 giorni | 50 | 0|0 | 320|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 6|10 | |||
3,385.62 € | 1 | 21 giorni | 50 | 0|0 | 200|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
3,837.21 € | 1 | 25 giorni | 50 | 0|0 | 200|400 | vero | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
3,502.48 € | 1 | 25 giorni | 50 | 400|4000 | 320|400 | falso | Tecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile) | 800|4400 | |||
3,155.26 € | 1 | 25 giorni | 50 | 400|4000 | 200|400 | falso | Tecnica a innesto del dispositivo integrata | 800|4400 |
Loading...
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente permanente nominale Iu(A) | 400 | Numero di poli | 4 | Tensione nominale(V) | 690|690 |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Lato anteriore | Azionamento del motore integrato | falso |
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Collegamento a vite | Tipo di elemento di comando | Leva a bilanciere | Con spia di spegnimento | falso |
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | falso | Azionamento motore opzionale | vero | Con sgancio di minima tensione | falso |
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | falso | Dispositivo completo con unità di protezione | vero |
Configura
Proprietà di base
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Protezione da guasto a terra integrata
Costruzione del dispositivo
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali