Plinto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XAP010406
XAP010604
XAP010606
XAP010608
XAP010804
XAP010806
XAP0108504
XAP0108506
XAP011004
XAP011006
XAP011103
XAP011104
XAP011106
XAP011206
XAP0113503
XAP0113504
XAP0113506
XAP020604
XAP020606
XAP020804
XAP0208503
XAP0208504
XAP021004
XAP021006
XAP021103
XAP021104
XAP021106
XAP021206
XAP0213504
XAP0213506
XVTL-SO100/F-4
XVTL-SO100/F-6
XVTL-SO100/F-8
XVTL-SO100/F-10
XVTL-SO100/F-12
XVTL-SO100/S-3
XVTL-SO100/S-4
XVTL-SO100/SS-6/3
XVTL-SO100/SS-8/3
XVTL-SO200/SS-6/3
XVTL-SO200/SS-8/3
XVTL-SO200/SS-12/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Capacità di carico max.
(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)

214.77 €

1 9 giorni 425Base completa1006001500425600

204.76 €

1 5 giorni 600Base completa1004001500600400

218.11 €

1 4 giorni 600Base completa1006001500600600

251.36 €

1 6 giorni 600Base completa1008001500600800

218.11 €

1 6 giorni 800Base completa1004001500800400

229.71 €

1 4 giorni 800Base completa1006001500800600

186.45 €

1 4 giorni 850Base completa1004001500850400

191.46 €

1 6 giorni 850Base completa1006001500850600

224.78 €

1 4 giorni 1000Base completa10040015001000400

241.39 €

1 9 giorni 1000Base completa10060015001000600

191.46 €

1 43 giorni 1100Base completa10030015001100300

194.79 €

1 4 giorni 1100Base completa10040015001100400

199.80 €

1 4 giorni 1100Base completa10060015001100600

284.69 €

1 9 giorni 1200Base completa10060015001200600

203.13 €

1 29 giorni 1350Base completa10030015001350300

206.43 €

1 21 giorni 1350Base completa10040015001350400

209.77 €

1 15 giorni 1350Base completa10060015001350600

304.65 €

1 5 giorni 600Base completa2004001500600400

331.29 €

1 4 giorni 600Base completa2006001500600600

336.30 €

1 8 giorni 800Base completa2004001500800400

291.29 €

1 43 giorni 850Base completa2003001500850300

296.29 €

1 5 giorni 850Base completa2004001500850400

349.65 €

1 20 giorni 1000Base completa20040015001000400

376.24 €

1 8 giorni 1000Base completa20060015001000600

274.72 €

1 10 giorni 1100Base completa20030015001100300

279.69 €

1 4 giorni 1100Base completa20040015001100400

291.29 €

1 4 giorni 1100Base completa20060015001100600

421.17 €

1 8 giorni 1200Base completa20060015001200600

304.65 €

1 7 giorni 1350Base completa20040015001350400

309.65 €

1 14 giorni 1350Base completa20060015001350600

23.86 €

1 9 giorni 425Base davanti/dietro994504250

25.01 €

1 4 giorni 600Base davanti/dietro994506000

25.47 €

1 9 giorni 800Base davanti/dietro994508000

31.69 €

1 9 giorni 1000Base davanti/dietro9945010000

34.90 €

1 10 giorni 1200Base davanti/dietro9945012000

27.08 €

1 4 giorni 45Set lato di base1002653000300

28.40 €

1 5 giorni 45Set lato di base1003653000400

109.43 €

1 24 giorni 600Base completa993001500600300

116.03 €

1 20 giorni 800Base completa993001500800300

165.07 €

1 43 giorni 600Base completa1993001500600300

172.63 €

1 26 giorni 800Base completa1993001500800300

244.31 €

1 19 giorni 1200Base completa19940015001200400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Idoneo per aerazione/disareazione falso Materiale Acciaio
Idoneo per allestimento esterno falso Idoneo per patch cavi falso

Supporto tecnico