Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BPZ-SS-1/250-EP |
BPZ-SS-2/250-EP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | |||
28.81 € | 1 | 43 giorni | 200 |
Loading...
Colore | Grigio | Larghezza(mm) | 28 | Modello | Set lato di base |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 246 | Capacità di carico max.(kg) | 250 | Idoneo per aerazione/disareazione | falso |
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) | 0 | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 250 | Materiale | Acciaio |
Idoneo per allestimento esterno | falso | Idoneo per patch cavi | falso |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali