Interruttore di protezione del sistema, 15-36 A, standard

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PKE65/XTUWCP-36

Codice componente
PKE65/XTUWCP-36
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

295.76 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) 50
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 75|288 Corrente permanente nominale Iu(A) 36
Numero di poli 3 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 15|36 Tensione nominale(V) 690|690
Grado di protezione (IP) IP20 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Altro Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) vero Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale falso
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Altro Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 1008|1008

Si trova sulla pagina di Interruttore di protezione del sistema, 15-36 A, standard, il codice articolo è il seguente: PKE65/XTUWCP-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PKE65/XTUWCP-36.

Supporto tecnico