Interruttore di stringa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKZ-SOL12
PKZ-SOL20
PKZ-SOL30
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico
(A)
Grado di protezione (IP) Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

112.40 €

1 4 giorni 128|12IP2072|72

118.05 €

1 31 giorni 2014|20IP00120|120

125.54 €

1 4 giorni 3023|30IP00180|180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione 0 Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto 0 Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA) 0
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso 0 Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A) 0|0 Numero di poli 2
Tensione nominale(V) 900|900 Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente Altro Azionamento del motore integrato falso
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione Con spia di spegnimento falso
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) vero Protezione da guasto a terra integrata falso Azionamento motore opzionale falso
Con sgancio di minima tensione falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale vero
Dispositivo completo con unità di protezione vero

Supporto tecnico