Serie di interruttori a fusibile h.b.c. a bassa tensione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCFSDNH00BB100
FCFSDNH00BB100-CTO
FCFSDNH1BB185
FCFSDNH1BB185-CTO
FCFSDNH2BB185
FCFSDNH2BB185-CTO
FCFSDNH3BB185
FCFSDNH3BB185-CTO
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Grado di protezione (IP), lato frontale Idoneo per fusibili Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Tipo di elemento di comando Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V
(kW)
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw
(kA)
Azionamento motore opzionale
-

79.26 €

1 4 giorni 16080IP30NH00Collegamento a bulloneLeva a bilanciere3720vero

128.46 €

1 31 giorni 160120IP30NH00Collegamento a bulloneLeva a bilanciere3720vero

197.54 €

1 4 giorni 250120IP2XNH1Collegamento a vitePresa copertura00falso

259.26 €

1 19 giorni 250120IP2XNH1Collegamento a vitePresa copertura00falso

202.24 €

1 5 giorni 400120IP2XNH1, NH2Collegamento a vitePresa copertura00falso

264.79 €

1 40 giorni 400120IP2XNH1, NH2Collegamento a vitePresa copertura00falso

214.24 €

1 4 giorni 630120IP2XNH2, NH3Collegamento a vitePresa copertura03falso

276.04 €

1 4 giorni 630120IP2XNH2, NH3Collegamento a vitePresa copertura03falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso cavi Altro Numero di poli 3 Azionamento del motore integrato falso
Versione come installazione di arresto di emergenza falso Versione come interruttore principale falso Versione come interruttore di sicurezza falso
Idoneo per il montaggio a terra falso Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori falso Idoneo per montaggio su barre di distribuzione vero
Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) 690 Con protezione dagli errori falso Elementi di controllo della posizione Lato anteriore
Dotato di connettori falso

Supporto tecnico