Potenziometro 2,2 kohm scrittura x1.000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M22-R2K2

Codice componente
M22-R2K2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

71.90 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 22 Consumo energetico(VA) 0.5 Resistenza(Ohm) 2200
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Grado di protezione (IP) IP66 Numero di giri 1|1
Grado di protezione (NEMA) 4X

Si trova sulla pagina di Potenziometro 2,2 kohm scrittura x1.000, il codice articolo è il seguente: M22-R2K2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-R2K2.

Supporto tecnico